??
CAD模型选择
FHB110S-40-100-PL-P20-B1
HELP_VARIABLE
公司
菲格斯
描述
FHB110S-200W - 半密皮带模组
明细表
FHB110S-40-100-PL-P20-B1
MODEL
本机型号
FHB110S
BL
导程
mm
STROKE
行程
mm
输入参数值: STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
MP
马达折项
MB
马达品牌
MOTORPOWER
马达功率
PCS
IP
感应器
PCS
L
模组总长
420 mm
A
200
M
0
N
4 PCS
KG
重量
6.80
ML
最大负载
15 KG
REPEATABILITY
精度
±0.04 mm
MS
行程超过500时,此时请将速度调降。
2000 mm/s
TYPE
DZ
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D

Embedded user actions