피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
fgs0755@fgsrobot.com
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
{freeges/fhb/fhb110s/fhb110s-200w_asmtab.prj},{NB=FHB110S-40-100-PL-P20-B1},{MODEL=FHB110S},{BL=40},{STROKE=100},{MP=PL},{MB=P},{MOTORPOWER=20},{IP=B1},{PPATH=assemblies/fhb110s_asmtpl.prj},{ML=15},{REPEATABILITY=±0.04},{MS=2000},{TYPE=DZ}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
FHB110S-40-100-PL-P20-B1
HELP_VARIABLE
Company
FREEGES
Description
FHB110S-200W - Ball Screw Drive
Bill of material
FHB110S-40-100-PL-P20-B1
MODEL
Model
FHB110S
BL
Belt lead
40:40mm
40:40mm
mm
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
MP
Motor Posistion
PL:Motor left fold
PR:Motor right fold
PLW:Upper left folding of motor
PRW:Upper right folding of motor
PLW:Motor left fold down
PRM:Motor fold down right
PL:Motor left fold
PR:Motor right fold
PLW:Upper left folding of motor
PRW:Upper right folding of motor
PLW:Motor left fold down
PRM:Motor fold down right
MB
Motor Brand
P:Panasonic
T:Delta
M:Mitsubishi
Y:yaskawa
P:Panasonic
T:Delta
M:Mitsubishi
Y:yaskawa
MOTORPOWER
Motor POWER
200W
200W
PCS
IP
INDUCTIVEPOSITION
B1:One external sensor
B2:Two external sensor
B3:Three external sensors
C0:No sensor
B1:One external sensor
B2:Two external sensor
B3:Three external sensors
C0:No sensor
PCS
L
420
mm
A
200
M
0
N
4
PCS
KG
6.80
ML
Maximum load
15
KG
REPEATABILITY
Repeatability
±0.04
mm
MS
行程超过500时,此时请将速度调降。
2000
mm/s
TYPE
DZ
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업